Bandeja fija 1U para armario mural Linkeo 10" Profundidad 120mm Carga máx 10 kg
Linkeo
LEGRAND
Bandeja fija 1U para armario mural Linkeo 10" Profundidad 120mm Carga máx 10 kg
REF. 046223
EAN.
3245060462239
Balda fija de 120mm de profundidad, para armario de pared de 10 pulgadas, altura 1U.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
37,39 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Apto para la anchura de construcción de la caja | 254 mm |
Apto para altura de caja | 44.45 mm |
Apto para la profundidad de construcción de la caja | 120 mm |
Anchura | 254 mm |
Altura | 43 mm |
Profundidad | 120 mm |
---|---|
Material | Metal |
Color | Negro |
Número RAL | 9005 |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN