Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Dimensión de montaje (estandarizada)
-
Número de enchufes/acoplamientos
-
Tipo de conector
-
Dirección de montaje
-
Tamaño de montaje
-
Apto para la profundidad de construcción de la caja
-
Material
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Conexión eléctrica
-
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
-
Conexión eléctrica
-
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
-
Apto para altura de caja
-
Categoría
-
Número de enchufes con clavija de puesta a tierra
-
Longitud
-
Ejecución de la conexión eléctrica
-
Número de tomas de corriente según estándar británico (BS1363)
-
Modelo
-
Longitud de cable
-
Longitud de cable
-
Con indicador LED
-
Tipo de montaje
-
Número de tomas C13
-
Número de tomas C19
-
Número de tomas C20
-
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 13
-
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 15
-
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 23
-
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 25
-
Número de unidades de altura (UA)
-
Filtro EMC
-
Número de otras tomas de corriente
-
Apto para el número de tomas/acoplamientos
-
Apto para el número de tomas/acoplamientos
-
Tensión de alimentación
-
Categoría de sobretensión
-
Conmutable
-
Número de interruptores automáticos
-
Armadura
-
SNMP
-
Con pantalla
-
Evaluación
-
Con fusible
-
Amperímetro
-
Medición de temperatura
-
Incluye accesorios de montaje
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Frecuencia
-
Consumo en modo de espera
-
Corriente nominal de descarga (8/20)
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Color
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Precableado
-
Método de conexión
-
Método de conexión
-
Método de conexión
-
Tipo de cable de conexión
-
Tipo de cable de conexión
-
Tipo de cable de conexión
-
Sección transversal del núcleo
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Diámetro máximo de entrada de cables
-
Diámetro máximo de entrada de cables
-
Soporte del cable
-
Número de interruptores diferenciales
-
Objeto conectado
LEGRAND
PDU
REF. 646898
PDU 10" vacía para equipar 8 módulos Mosaic
49,60 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
PDU
REF. 646801
PDU 1-U 10" con 4 bases Schuko, cable 3m y clavija 16A 2P+T
38,27 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
Linkeo
REF. 046223
Bandeja fija 1U para armario mural Linkeo 10" Profundidad 120mm Carga máx 10 kg
37,39 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
LCS
REF. 033799
Panel de parcheo de 10 pulgadas - para ser equipado con 12 RJ45
36,27 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
LCS
REF. 033798
Panel de conexión de 10 pulgadas - equipado con 6 RJ45
29,00 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.