![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/637920-LEGRAND-1000.jpg)
Bandeja portacables OMEGA - 400x100 - Lisa - 3 mt - Gris RAL7030
Bandejas PVC Omega
LEGRAND
Bandeja portacables OMEGA - 400x100 - Lisa - 3 mt - Gris RAL7030
REF. 637920
EAN.
3245066379203
Bandejas portacables aislantes - 400x100 - Lisa - 3-mts - Gris RAL 7030.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7103
77,55 €
/
metro
Embalaje:
6 metro(s)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Altura | 100 mm |
---|---|
Anchura | 400 mm |
Grosor del material | 4.5 mm |
Longitud | 3000 mm |
Sección transversal útil | 36468 mm² |
Con parte superior | No |
Perforación lateral | No |
Orificio de montaje en el suelo | No |
Diagrama de agujero OTAN | No |
Modelo | Sin conector |
Mantiene la función en caso de incendio | No |
---|---|
Material | Plástico |
Temperatura de funcionamiento | -5-60 °C |
Calidad del material | Policloruro de vinilo (PVC) |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Gris |
Número RAL | 7030 |
Temperatura de almacenamiento | -20-60 °C |
Libre de halógenos | No |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN