Bandeja portacables OMEGA - 75x50 - Lisa - 3 mt - Gris RAL7030
Bandejas PVC Omega
LEGRAND
Bandeja portacables OMEGA - 75x50 - Lisa - 3 mt - Gris RAL7030
REF. 637700
EAN.
3245066377001
Bandejas portacables aislantes - 75x50 - Lisa - 3-mts - Gris RAL 7030.
Garantía 2 años
Familia precio : 7103
13,94 €
/
metro
Embalaje:
24 metro(s)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Altura | 50 mm |
---|---|
Anchura | 75 mm |
Grosor del material | 2.3 mm |
Longitud | 3000 mm |
Sección transversal útil | 2862 mm² |
Con parte superior | No |
Perforación lateral | No |
Orificio de montaje en el suelo | No |
Diagrama de agujero OTAN | No |
Modelo | Sin conector |
Mantiene la función en caso de incendio | No |
---|---|
Material | Plástico |
Temperatura de funcionamiento | -5-60 °C |
Calidad del material | Policloruro de vinilo (PVC) |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Gris |
Número RAL | 7030 |
Temperatura de almacenamiento | -20-60 °C |
Libre de halógenos | FALSE |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
4 documentos
Certificado
Certificado
Certificado
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN