Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Apto para varios insertos de módulo
-
Apto para varios insertos de módulo
-
Apto para varios insertos de módulo
-
Con placa delantera
-
Tipo de fibra
-
Con conexiones flexibles
-
Con carcasa
-
Tipo de montaje
-
Número de unidades de altura (UA)
-
Número de unidades de altura (UA)
-
Número de unidades de altura (UA)
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Color
-
Número RAL
LEGRAND
LCS
REF. 032150
Bandeja óptica modular 19" UHD a equipar 1U, con gestión posterior de cables
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
LCS
REF. 032151
Bandeja óptica modular 19" UHD a equipar 1U, sin gestión posterior de cables
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
LCS
REF. 032152
Bandeja óptica modular 19" UHD a equipar 2U, con gestión posterior de cables
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
LCS
REF. 032153
Bandeja óptica modular 19" UHD a equipar 4U, con gestión posterior de cables
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.