Filtros
Borrar todo
Características técnicas
-
Material
-
Calidad del material
-
Dirección de conexión
-
Sistema de conexión
-
Clase de protección (IP)
-
Color
-
Libre de halógenos
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/050341-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Bases y clavijas
REF. 050341
Base 2P+T 16A. IP44, con prensaestopas
16,67 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.