![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/056625_pw_96278.jpg)
Base con enclavamiento mecánico P17. 3P+T, 32A, 380/415V~, IP55. Sin rail DIN
Green'Up
LEGRAND
Base con enclavamiento mecánico P17. 3P+T, 32A, 380/415V~, IP55. Sin rail DIN
REF. 056633
EAN.
3245060566333
Base con enclavamiento mecánico P17. 3P+T, 32A 380/415V~, IP55, IK08. Sin rail DIN. Dimensiones exteriores (Altura x Anchura): 220x125mm. Conforme a norma EN 60439-1. Se suministran sin prensaestopas. Autoextinguibles: 650 ºC .
Garantía 2 años
Familia de precios : 5401
146,08 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Enchufe CEE 16 A | Ninguno |
---|---|
Enchufe CEE 32 A | 1x32A xp xxxV |
Enchufe CEE 63 A | Ninguno |
Enchufe CEE 125 A | Ninguno |
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F) | 1 |
Protección | Ninguno |
Interruptor de protección F1 | Ninguno |
Número de interruptores automáticos | 0 |
Material de carcasa | Plástico |
Fuente de alimentación/posibilidad de conexión | Otros |
---|---|
Diámetro de la entrada de cable | M32 |
Manipulación | Montaje en pared |
Clase de protección (IP) | IP55 |
Ejecución militar | No |
Color | Gris |
Altura | 220 mm |
Anchura | 125 mm |
Profundidad | 143 mm |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN