-
Voltaje nominal
-
Número de fases
-
Número de unidades
-
Impresión/marcado
-
Transparente
-
Intensidad nominal
-
Material
-
Con área para etiqueta
-
Símbolo palpable/sin barreras
-
Bloqueable
-
Contacto de protección
-
Calidad del material
-
Uso
-
Corriente nominal de fallo
-
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus
-
Tratamiento de superficie
-
Ventana de control/salida de luz
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Número de puertos USB-A
-
Tipo de montaje
-
Número de puertos USB-C
-
Anchura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Número de tomas intercambiables
-
Profundidad del dispositivo
-
Con repetidor de señal Wi-Fi
-
Con lente/símbolo intercambiable
-
Con lámpara de señal
-
Acabado de superficie
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Con protección de contacto mejorada
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Protección contra sobretensiones
-
Color metálico
-
Con tapa abatible
-
Dispositivo de corriente residual
-
Con microfusión
-
Mecanismo de expulsión
-
Número de contactos activos (redondos)
-
Instalación aislada
-
Número de contactos activos (planos)
-
Con iluminación funcional
-
Con iluminación orientable
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Fuente de alimentación especial
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Con función de bucle
-
Con interruptor de encendido/apagado
-
Inserto central girado
-
Con altavoz bluetooth incorporado
-
Para condiciones serveras según VDE
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Power Delivery
-
Frecuencia
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Precableado
-
Método de conexión
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Sección transversal del núcleo
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Soporte del cable
-
Cubierta
-
Objeto conectado
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-KG04M3-WEB-R.jpg)
Frontal base de corriente Living Now - Dark - 3 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-KM04M3-WEB-R.jpg)
Frontal base de corriente Living Now - Sand - 3 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-KW04M3-WEB-R.jpg)
Frontal base de corriente Living Now - Blanco - 3 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/BT-KG4141-WEB-R.jpg)
Base 2P+T Living Now - 16A/250V - conexión por tornillos - Dark - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/BT-KM4141-WEB-R.jpg)
Base 2P+T Living Now - 16A/250V - conexión por tornillos - Sand - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/BT-KW4141-WEB-R.jpg)
Base 2P+T Living Now - 16A/250V - conexión por tornillos - Blanco - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/BT-KR4141-WEB-R.jpg)
Base 2P+T Living Now - 16A/250V - conexión por tornillos - Rojo - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/BT-KV4141-WEB-R.jpg)
Base 2P+T Living Now - 16A/250V - conexión por tornillos - Verde - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-KG04P-WEB-R.jpg)
Frontal con tapa base de corriente Living Now - Dark - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-KM04P-WEB-R.jpg)
Frontal con tapa base de corriente Living Now - Sand - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-KW04P-WEB-R.jpg)
Frontal con tapa base de corriente Living Now - Blanco - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-KG04-WEB-R.jpg)
Frontal base de corriente Living Now - Dark - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-KM04-WEB-R.jpg)
Frontal base de corriente Living Now - Sand - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-KW04-WEB-R.jpg)
Frontal base de corriente Living Now - Blanco - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/BT-KR04-WEB-R.jpg)
Frontal base de corriente Living Now - Rojo - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/BT-KV04-WEB-R.jpg)
Frontal base de corriente Living Now - Verde - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/BT-KW63-WEB-R.jpg)
Frontal base de corriente con USB Living Now - Blanco - 2 módulos
Sin IVA