-
Voltaje nominal
-
Número de fases
-
Número de unidades
-
Número de unidades
-
Transparente
-
Intensidad nominal
-
Impresión/marcado
-
Impresión/marcado
-
Bloqueable
-
Material
-
Contacto de protección
-
Contacto de protección
-
Calidad del material
-
Número de contactos activos (cuadrado)
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Modelo
-
Número de puertos USB-A
-
Tipo de montaje
-
Número de puertos USB-C
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Número de tomas intercambiables
-
Altura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Con repetidor de señal Wi-Fi
-
Con lámpara de señal
-
Acabado de superficie
-
Con protección de contacto mejorada
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Con protección de contacto mejorada
-
Acoplamiento de conductor neutro
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Protección contra sobretensiones
-
Color metálico
-
Con tapa abatible
-
Con tapa abatible
-
Dispositivo de corriente residual
-
Con microfusión
-
Mecanismo de expulsión
-
Número de contactos activos (redondos)
-
Número de contactos activos (redondos)
-
Número de contactos activos (planos)
-
Instalación aislada
-
Instalación aislada
-
Con iluminación funcional
-
Con iluminación orientable
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Compatible con Google Assistant
-
Fuente de alimentación especial
-
Fuente de alimentación especial
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Con función de bucle
-
Con interruptor de encendido/apagado
-
Color del elemento de conmutación
-
Color del elemento de conmutación
-
Color del elemento de conmutación
-
Color del elemento de conmutación
-
Inserto central girado
-
Con altavoz bluetooth incorporado
-
Para condiciones serveras según VDE
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Power Delivery
-
Frecuencia
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Tipo de cable de conexión
-
Sección transversal del núcleo
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Soporte del cable
-
Cubierta
-
Cubierta
-
Objeto conectado
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/770196_pw_124114.jpg)
Base de corriente Valena - Estándar francés - 2P+T con obturadores - 10/16A - 230 V~ - Aluminio brillante
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/774120_pw_124240.jpg)
Base de corriente Valena - IP 44 - 2P+T - con tapa y obturadores - Marfil
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/774220-LEGRAND.jpg)
Base de corriente Valena - IP 44 - 2P+T - con tapa y obturadores - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/17-05-2024/05-45/770100_pw_124134.jpg)
Base de corriente Valena - 2x2P+T con obturadores - 16A/230V - monobloc - Aluminio brillante
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/774371-LEGRAND-1000.jpg)
Base de corriente Valena - 2x2P+T con obturadores - 16A/230V - monobloc - Marfil
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/774427-LEGRAND-1000.jpg)
Base de corriente Valena - 2x2P+T con obturadores - 16A/230V - monobloc - Blanco
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Base de corriente Valena - 2P+T con obturadores - 16A/230V- monobloc - Aluminio
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/774322-LEGRAND.jpg)
Base de corriente Valena - 2P+T + cubierta - Bornes con tornillos - 10/16A - 230 V~- marfil
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/770121-LEGRAND-600.jpg)
Base de corriente Valena - 2P+T con obturadores - Bornes con tornillos-10/16A - 230 V~- Aluminio brillante
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Base de corriente Valena - 2P+T con obturadores - 16A/230V - monobloc - Marfil
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/774321-LEGRAND.jpg)
Base de corriente Valena - 2P+T con obturadores - Bornes con tornillos - 10/16A - 230 V~- marfil
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/774421-LEGRAND-600.jpg)
Base de corriente Valena - 2P+T con obturadores - Bornes con tornillos - 10/16A - 230 V~- Blanco
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Base de corriente Valena - 2P - Bornes automáticos con obturador - 10/16A-230V~ - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-774327-WEB-R.jpg)
Base de corriente Valena - 2P+T - Bornes con tornillos - 10/16A - 230 V~ - roja con obturador selectivo