Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Apto para pulsador
-
Transparente
-
Apto para interruptores de persiana
-
Material
-
Calidad del material
-
Apto para interruptores de persiana/enrollables
-
Tratamiento de superficie
-
En carcasa
-
Grado de protección (NEMA)
-
En la carcasa del tubo de conexión
-
Tipo de montaje
-
Con módulo/tablero
-
Suministro de corriente
-
Modo de botón
-
Operación de conmutación
-
Tipo de fijación
-
Con radio transmisor de mano
-
Con dispositivo de codificación de radio
-
Con pulsador inalámbrico
-
Apto para interruptor
-
Número de relés
-
Apto para regulación
-
Acabado de superficie
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Apto para interruptor de persianas
-
Número RAL (similar)
-
Radiofrecuencia
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Modulación
-
Sistema de códigos secuencial
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Número de comandos
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Consumo en modo de espera
-
Neutro obligatorio
-
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Contiene pila y/o acumulador
-
Objeto conectado
-
Método de operación
-
Plataforma de descarga de aplicaciones
-
Plataforma de descarga de aplicaciones
-
Medio de programación
-
Con comando por voz
-
Programable
-
Interoperabilidad del protocolo de conexión
-
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet
-
Asistentes de voz compatibles
-
Asistentes de voz compatibles
-
Asistentes de voz compatibles
-
Nombre de la aplicación
-
Función de uso del producto
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
LEGRAND
Plexo w/Netatmo
REF. 069793
Base de corriente conectada estanca IP 55 Plexo with Netatmo
120,79 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
Plexo w/Netatmo
REF. 069887L
Base de corriente conectada Plexo with Netatmo modular - Blanco
92,55 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
Plexo w/Netatmo
REF. 069877L
Base de corriente conectada Plexo with Netatmo modular - Gris
88,14 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
Plexo w/Netatmo
REF. 069897L
Base de corriente conectada Plexo with Netatmo modular - Antracita
88,14 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.