Base de corriente doble 2P+T Niloé Step - borne automático - 16A - 250V~
Niloé Step
LEGRAND
Base de corriente doble 2P+T Niloé Step - borne automático - 16A - 250V~
REF. 864023
EAN.
3414972005388
La doble base de enchufe con puesta a tierra Niloé Step 10/16A permite la conexión de dispositivos eléctricos o electrónicos. El mecanismo debe completarse con una placa de cubierta y una placa.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2017
10,29 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F) |
---|---|
Contacto de protección | Otros |
Con lámpara de señal | No |
Número de puertos USB-A | 0 |
Número de puertos USB-C | 0 |
Número de unidades | 1 |
Número de tomas intercambiables | 0 |
Número de fases | 1 |
Impresión/marcado | Ninguno |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Con tapa abatible | No |
Con protección de contacto mejorada | Si |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Color | Otros |
Color metálico | No |
Transparente | No |
Bloqueable | No |
Mecanismo de expulsión | No |
Instalación aislada | No |
Con iluminación funcional | No |
Con iluminación orientable | No |
Protección contra sobretensiones | No |
Con microfusión | No |
Fuente de alimentación especial | Sin suministro de energía especial |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Tipo de fijación | Montaje con gancho y tornillo |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Tratamiento antibacteriano | No |
Con función de bucle | Si |
---|---|
Con interruptor de encendido/apagado | No |
Inserto central girado | No |
Intensidad nominal | 16 A |
Voltaje nominal | 250 V |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Apto para el grado de protección (IP) | IP00 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Anchura del dispositivo | 70.9 mm |
Altura del dispositivo | 82 mm |
Profundidad del dispositivo | 48.4 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 32 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible IFTTT | No |
Con repetidor de señal Wi-Fi | No |
Con altavoz bluetooth incorporado | No |
Para condiciones serveras según VDE | No |
Profundidad de instalación | 28.9 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Power Delivery | No |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Precableado | No |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Sección transversal del núcleo | 2.5-2.5 mm² |
Soporte del cable | No aplicable |
Cubierta | Otros |
Objeto conectado | No |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN