Pasar al contenido principal
Logo print

Base de corriente Soliroc - Alemán - 2P + T - bornes con tornillos - sin tapa - IP20 - 16A - 250V - IK10

Soliroc LEGRAND

Base de corriente Soliroc - Alemán - 2P + T - bornes con tornillos - sin tapa - IP20 - 16A - 250V - IK10

REF. 077836 EAN. 3245060778361

Base de corriente Soliroc que permite conectar dispositivos eléctricos o electrónicos en instalaciones que requieren una alta resistencia a los choques (IK10).

Garantía 3 años
57,52 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Modelo Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Contacto de protección Otros
Número de contactos activos (redondos) 1
Número de contactos activos (planos) 0
Con lámpara de señal No
Número de puertos USB-A 0
Número de puertos USB-C 0
Número de unidades 1
Número de módulos (en caso de diseño modular) 4
Número de tomas intercambiables 0
Número de fases 1
Impresión/marcado Otros
Método de conexión Terminal enroscado
Con tapa abatible No
Con protección de contacto mejorada Si
Espacio de la etiqueta/área de impresión No
Color Cromo
Color metálico Si
Transparente No
Bloqueable No
Mecanismo de expulsión No
Instalación aislada Si
Con iluminación funcional No
Con iluminación orientable No
Protección contra sobretensiones No
Dispositivo de corriente residual No
Con microfusión No
Fuente de alimentación especial Sin suministro de energía especial
Método de montaje Soporte de carcasa de módulo
Tipo de fijación Montaje con tornillo
Material Metal
Calidad del material Otros
Libre de halógenos Si
Tratamiento de superficie Metálico
Acabado de superficie Mate
Tratamiento antibacteriano No
Con función de bucle Si
Con interruptor de encendido/apagado No
Inserto central girado No
Intensidad nominal 16 A
Voltaje nominal 250 V
Frecuencia 50-60 Hz
Apto para el grado de protección (IP) IP55
Resistencia al impacto (IK) IK10
Anchura del dispositivo 70.4 mm
Altura del dispositivo 70.4 mm
Profundidad del dispositivo 48.1 mm
Compatible con Apple HomeKit No
Compatible con Amazon Alexa No
Compatible con Google Assistant No
Compatible IFTTT No
Con repetidor de señal Wi-Fi No
Con altavoz bluetooth incorporado No
Para condiciones serveras según VDE No
Profundidad de instalación 38 mm
Temperatura de funcionamiento -5-40 °C
Temperatura de almacenamiento -10-70 °C
Tipo de tensión AC
Power Delivery No
Tipo de cable de conexión Flexible or rigid
Sección transversal del núcleo 4-4 mm²
Soporte del cable Otros
Cubierta Placa de cubierta completa
Objeto conectado No

Documentación

1 documento
Hoja técnica
F01025EN-01.pdf pdf (0.84 Mo)
1 documento
Certificado