Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Material
-
Versión de enchufe de pared
-
Calidad del material
-
Calidad del material
-
DAB+
-
Atenuación de conexión a 860 MHz
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Tratamiento de superficie
-
Apto para alimentación remota
-
Pérdida de conexión a 2150 MHz
-
Tipo de montaje
-
Número de vías de salida
-
Apto para módem de cable
-
Atenuación de paso a 860 MHz
-
Device width
-
Pérdida de transmisión a 2400 MHz
-
Device height
-
Profundidad del dispositivo
-
Banda de radiofrecuencia
-
Banda de frecuencia de SAT
-
Acabado de superficie
-
Acabado de superficie
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Min. depth of built-in installation box
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Cubierta
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-741371-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Valena Next
REF. 741371
Base TV/R-SAT final Valena Next - 10 dB - 2400 MHz - Aluminio
24,86 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-741471-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Valena Next
REF. 741471
Base TV/R-SAT final Valena Next - 10 dB - 2400 MHz - Dark
24,86 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-741271-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Valena Next
REF. 741271
Base TV/R-SAT final Valena Next - 10 dB - 2400 MHz - Blanco
19,88 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.