Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Material
-
Versión de enchufe de pared
-
Calidad del material
-
DAB+
-
Atenuación de conexión a 860 MHz
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Tratamiento de superficie
-
Apto para alimentación remota
-
Tipo de montaje
-
Número de vías de salida
-
Apto para módem de cable
-
Atenuación de paso a 860 MHz
-
Anchura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Acabado de superficie
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Cubierta
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-NT4202P10N-WEB-R.jpg)
BTICINO
Livinglight
REF. NT4202P10N
Base TV/SAT - Livinglight - final - 10 dB - 1 módulo - tech
23,37 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-L4202P10N-WEB-R.jpg)
BTICINO
Livinglight
REF. L4202P10N
Base TV/SAT - Livinglight - final - 10 dB - 1 módulo - Antracita
23,37 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-N4202P10N-WEB-R.jpg)
BTICINO
Livinglight
REF. N4202P10N
Base TV/SAT - Livinglight - final - 10 dB - 1 módulo - blanco
23,37 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.