Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Material
-
Versión de enchufe de pared
-
Calidad del material
-
DAB+
-
Tratamiento de superficie
-
Atenuación de conexión a 860 MHz
-
Modelo
-
Apto para alimentación remota
-
Tipo de montaje
-
Número de vías de salida
-
Apto para módem de cable
-
Anchura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Profundidad del dispositivo
-
Acabado de superficie
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Cubierta
BTICINO
Luna
REF. C4202P10
Base TV/SAT final - Luna - 10 dB - 1 módulo - Blanco
25,13 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.