Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Material
-
Versión de enchufe de pared
-
Calidad del material
-
DAB+
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Modelo
-
Atenuación de conexión a 860 MHz
-
Tipo de montaje
-
Apto para alimentación remota
-
Número de vías de salida
-
Apto para módem de cable
-
Atenuación de paso a 860 MHz
-
Device width
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Acabado de superficie
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Min. depth of built-in installation box
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Cubierta
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/5152D-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
Magic
REF. 5152D
Base TV intermedia - Magic - 14 dB - marfil - 1 módulo
38,07 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/BT-5202P14-WEB-F.jpg)
BTICINO
Magic
REF. 5202P14
Base TV/SAT intermedia - Magic - 14 dB - marfil - 1 módulo
35,69 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.