![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-050626-WEB-R.jpg)
Base múltiple Mosaic con 4 tomas 2P+T. Sin cable. Color blanco
Bases múltiples
LEGRAND
Base múltiple Mosaic con 4 tomas 2P+T. Sin cable. Color blanco
REF. 050626
EAN.
3245060506261
Para conectar hasta 4 dispositivos. Para uso fijo sin cable.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9003
67,31 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Forma de la carcasa | Rectangular |
---|---|
Número de tomas de corriente CEE 7/16 (EURO) | 0 |
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F) | 4 |
Número de enchufes con clavija de puesta a tierra | 0 |
Número de tomas corriente de dispositivo frío | 0 |
Número de enchufes con conexión a tierra (estándar danés) | 0 |
Número de enchufes estándar francés (tipo E) | 0 |
Número de tomas de corriente estándar italiano tipo Bipasso | 0 |
Número de tomas de corriente estándar italiano tipo P11 | 0 |
Número de tomas de corriente estándar italiano tipo P17 | 0 |
Número de enchufes tipo NEMA | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 13 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 15 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 23 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 25 | 0 |
Con interruptor de encendido/apagado | No |
Interruptor diferencial | No |
Número de enchufes multi-estándar universales | 0 |
Filtro EMC | No |
Número de otras tomas de corriente | 0 |
Número de conexiones USB | 0 |
Protección contra sobretensiones | No |
---|---|
Intensidad nominal | 16 A |
Sección transversal | 1.5 mm² |
Con tapa | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9010 |
Transparente | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Inserto central girado | No |
Angle rotated central insert | Other |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Objeto conectado | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN