-
Tipo de montaje
-
Assembly arrangement
-
Tipo de conector
-
Tipo de conector
-
Instalación de conducto
-
Caja montada en suelo/subterránea
-
Con protección contra el polvo
-
Con protección contra el polvo
-
Categoría
-
Categoría
-
Categoría
-
Dirección de salida
-
Montaje en superfície
-
Tipo de montaje
-
Anchura del dispositivo
-
Con cuadro de texto
-
Con cuadro de texto
-
Anchura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Conexión de puesta a tierra separada
-
Montaje empotrado
-
Alivio de tensión del cable separado
-
Tipo de montaje de conexión de blindaje
-
Tipo de montaje de conexión de blindaje
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Con tomas/acoplamientos
-
Con tomas/acoplamientos
-
Apto para el número de tomas/acoplamientos
-
Codificación mecánica
-
Codificación de colores
-
Enchufes apantallados
-
Enchufes apantallados
-
Carcasa apantallada
-
Profundidad de instalación
-
Built-in depth
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Color
-
Color
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Método de conexión
-
Diámetro de tubo para producto montado en pared
-
Diámetro máximo de entrada de cables
-
Tipo de pasamuros de entrada de cable
-
Distancia entre centros de fijación vertical
-
Distancia entre centros de fijación horizontal
-
Soporte del cable
Base RJ45 Axolute - Cat. 6A - UTP - 1 módulo - Tech
Sin IVA
Base RJ45 Axolute - Cat. 6A - UTP - 1 módulo - Blanco
Sin IVA
Base RJ45 Axolute - Cat. 6A - UTP - 1 módulo - Antracita
Sin IVA
Base teléfono RJ11 Axolute - 4 contactos - Tech - 1 módulo
Sin IVA
Base teléfono RJ11 Axolute - 4 contactos - Blanco - 1 módulo
Sin IVA
Base teléfono RJ11 Axolute - 4 contactos - Antracita - 1 módulo
Sin IVA
Base RJ45 Axolute - Cat. 6 - UTP - 1 módulo - Tech
Sin IVA
Base RJ45 Axolute - Cat. 6 - UTP - 1 módulo - Blanco
Sin IVA
Base RJ45 Axolute - Cat. 6 - UTP - 1 módulo - Antracita
Sin IVA