![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K4/BT-K4202P14-WEB-R.jpg)
Base de televisión Living Now - TV - intermedia - 1 módulo
Living Now
BTICINO
Base de televisión Living Now - TV - intermedia - 1 módulo
REF. K4202P14
EAN.
8005543611005
La toma coaxial TV pass-through L.Now te permite conectar todo tipo de televisores con una calidad de muy alta definición (UHD). Para plantas de antena centralizada también teletexto.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2242
37,71 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Caja pasante |
---|---|
Versión de enchufe de pared | TV |
DAB+ | No |
Tipo de montaje | Soporte de carcasa de módulo |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 1 |
Cubierta | Placa de cubierta central |
Atenuación de conexión a 860 MHz | 10 dB |
Número de vías de salida | 1 |
Apto para módem de cable | No |
Atenuación de paso a 860 MHz | 10 dB |
Banda de frecuencia de TVG | 5-862 MHz |
Apto para alimentación remota | No |
Banda de radiofrecuencia | 87.5-108 MHz |
Banda de frecuencia de SAT | 950-2400 MHz |
Tipo de fijación | Engatillado |
Color | Negro |
Número RAL (similar) | 7015 |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
---|---|
Acabado de superficie | Mate |
Material | Plástico |
Calidad del material | Duroplast |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK02 |
Anchura del dispositivo | 22 mm |
Altura del dispositivo | 45 mm |
Profundidad del dispositivo | 31 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 32 mm |
Profundidad de instalación | 22 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-35 °C |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN