Base TV/R-SAT intermedia - Valena - 14 dB - 2400 MHz - Aluminio
Valena
LEGRAND
Base TV/R-SAT intermedia - Valena - 14 dB - 2400 MHz - Aluminio
REF. 770294
EAN.
3414971129306
Toma Valena que asegura la distribución de señales de TV, radio y satélite.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2003
23,93 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Caja pasante |
---|---|
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Cubierta | Placa de cubierta central |
Atenuación de conexión a 860 MHz | 14 dB |
Pérdida de conexión a 2150 MHz | 14 dB |
Número de vías de salida | 3 |
Apto para módem de cable | No |
Atenuación de paso a 860 MHz | 1.5 dB |
Pérdida de transmisión a 2400 MHz | 1.5 dB |
Apto para alimentación remota | No |
Color | Aluminio |
Número RAL (similar) | 7040 |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
Acabado de superficie | Mate |
---|---|
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Resistencia al impacto | IK04 |
Anchura del dispositivo | 71 mm |
Altura del dispositivo | 71 mm |
Profundidad del dispositivo | 42 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 26 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |