-
Material
-
Calidad del material
-
Calidad del material
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Atenuación de conexión a 860 MHz
-
Atenuación de conexión a 860 MHz
-
Modelo
-
Atenuación de conexión a 860 MHz
-
Apto para alimentación remota
-
Tipo de montaje
-
Pérdida de conexión a 2150 MHz
-
Pérdida de conexión a 2150 MHz
-
Pérdida de conexión a 2150 MHz
-
Número de vías de salida
-
Apto para módem de cable
-
Atenuación de paso a 860 MHz
-
Anchura del dispositivo
-
Pérdida de transmisión a 2400 MHz
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Acabado de superficie
-
Acabado de superficie
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Cubierta
Base TV/R-SAT única - Valena - 1,5 dB - 2400 MHz - Aluminio
Sin IVA
Base TV/R-SAT intermedia - Valena - 14 dB - 2400 MHz - Aluminio
Sin IVA
Base TV/R-SAT final - Valena - 10 dB - 2400 MHz - Aluminio
Sin IVA
Base TV/R-SAT única - Valena - 1,5 dB - 2400 MHz - Blanco
Sin IVA
Base TV/R-SAT única - Valena - 1,5 dB - 2400 MHz - Marfil
Sin IVA
Base TV/R-SAT intermedia - Valena - 14 dB - 2400 MHz - Blanco
Sin IVA
Base TV/R-SAT intermedia - Valena - 14 dB - 2400 MHz - Marfil
Sin IVA
Base TV/R-SAT final - Valena - 10 dB - 2400 MHz - Blanco
Sin IVA
Base TV/R-SAT final - Valena - 10 dB - 2400 MHz - Marfil
Sin IVA