![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/74/LG-741372-WEB-R.jpg)
Base TV/R-SAT intermedia Valena Next - 14 dB - 2400 MHz - Aluminio
Valena Next
LEGRAND
Base TV/R-SAT intermedia Valena Next - 14 dB - 2400 MHz - Aluminio
REF. 741372
EAN.
3414971266018
Toma que asegura la distribución de señales de TV, radio y satélite.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2000
24,86 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Caja pasante |
---|---|
Versión de enchufe de pared | TV |
DAB+ | No |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Cubierta | Placa de cubierta central |
Atenuación de conexión a 860 MHz | 14 dB |
Pérdida de conexión a 2150 MHz | 14 dB |
Número de vías de salida | 2 |
Apto para módem de cable | No |
Atenuación de paso a 860 MHz | 1.5 dB |
Pérdida de transmisión a 2400 MHz | 1.5 dB |
Apto para alimentación remota | Si |
Banda de radiofrecuencia | 87.5-108 MHz |
Banda de frecuencia de SAT | 950-2400 MHz |
Color | Aluminio |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
Acabado de superficie | Mate |
---|---|
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Device width | 74 mm |
Device height | 74 mm |
Profundidad del dispositivo | 37 mm |
Min. depth of built-in installation box | 28 mm |
Profundidad de instalación | 27 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN