![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/52/BT-5202P10-WEB-F.jpg)
Base TV/SAT final - Magic - 10 dB - marfil - 1 módulo
Magic
BTICINO
Base TV/SAT final - Magic - 10 dB - marfil - 1 módulo
REF. 5202P10
EAN.
8005543574782
Base coaxial final para instalaciones de antena individual telealimentada y centralizada e instalaciones vía satélite con paso de corriente y de señales para la selección de los canales.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2006
35,69 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Casquillo de extremo |
---|---|
Versión de enchufe de pared | TV |
DAB+ | No |
Tipo de montaje | Soporte de carcasa de módulo |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 1 |
Cubierta | Placa de cubierta central |
Atenuación de conexión a 860 MHz | 10 dB |
Número de vías de salida | 1 |
Apto para módem de cable | No |
Apto para alimentación remota | No |
Tipo de fijación | Engatillado |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
Acabado de superficie | Mate |
---|---|
Material | Plástico |
Calidad del material | Duroplast |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Device width | 23.1 mm |
Altura del dispositivo | 42.9 mm |
Profundidad del dispositivo | 31.7 mm |
Min. depth of built-in installation box | 31.7 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN