-
Consumo de energía
-
Consumo de energía
-
Consumo de energía
-
Consumo de energía
-
Tensión de servicio
-
Tensión de salida
-
Máxima corriente de salida
-
Modelo
-
Tipo de montaje
-
Número de puertos USB-A
-
Número de puertos USB-A
-
Número de puertos USB-A
-
Número de puertos USB-C
-
Número de puertos USB-C
-
Número de puertos USB-C
-
Anchura del dispositivo
-
Device width
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Device depth
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Sin hilos
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Power Delivery
-
Voltaje nominal
-
Corriente nominal
-
Frecuencia
-
Neutro obligatorio
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)
-
Color
-
Color
-
Color
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Número de bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Sección transversal del núcleo
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-RG4286C2-WEB-F.jpg)
Base cargador doble USB Classia - Tipo C+C - Dark - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/BT-RA4286C2-WEB-F.jpg)
Base cargador doble USB Classia - Tipo C+C - Aluminio - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-RG4287C2-WEB-F.jpg)
Base cargador doble USB Classia - Tipo A+C - Dark - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-RA4191AA-WEB-F.jpg)
Base cargador doble USB Classia - Tipo A+A - Aluminio - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-RA4191AC-WEB-F.jpg)
Base cargador doble USB Classia - Tipo A+C - Aluminio - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-RG4191AA-WEB-F.jpg)
Base cargador doble USB Classia - Tipo A+A - Dark - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-RG4191AC-WEB-F.jpg)
Base cargador doble USB Classia - Tipo A+C - Dark - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/BT-RA4287C2-WEB-F.jpg)
Base cargador doble USB Classia - Tipo A+C - Aluminio - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-RW4286C2-WEB-F.jpg)
Base cargador doble USB Classia - Tipo C+C - Blanco - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-RW4287C2-WEB-F.jpg)
Base cargador doble USB Classia - Tipo A+C - Blanco - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-RW4191AA-WEB-F.jpg)
Base cargador doble USB Classia - Tipo A+A - Blanco - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-RW4191AC-WEB-F.jpg)
Base cargador doble USB Classia - Tipo A+C - Blanco - 1 módulo
Sin IVA