-
Impresión/marcado
-
Consumo de energía
-
Consumo de energía
-
Consumo de energía
-
Consumo de energía
-
Consumo de energía
-
Consumo de energía
-
Consumo de energía
-
Consumo de energía
-
Con área para etiqueta
-
Material
-
Símbolo palpable/sin barreras
-
Calidad del material
-
Uso
-
Tensión de servicio
-
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus
-
Tensión de salida
-
Tensión de salida
-
Tensión de salida
-
Máxima corriente de salida
-
Ventana de control/salida de luz
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Tipo de montaje
-
Número de puertos USB-A
-
Número de puertos USB-A
-
Número de puertos USB-A
-
Número de puertos USB-C
-
Número de puertos USB-C
-
Número de puertos USB-C
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Con lente/símbolo intercambiable
-
Acabado de superficie
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Sin hilos
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Voltaje nominal
-
Power Delivery
-
Power Delivery
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Frecuencia
-
Neutro obligatorio
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)
-
Color
-
Color
-
Color
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Número de bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Sección transversal del núcleo
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/BT-K4288C2-WEB-R.jpg)
Cargador USB Living Now - 1 USB - tipo C - Power Delivery - 3.000 mA - 30 W - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/07-06-2024/05-15/BT-K4294C-WEB-R.jpg)
Cargador USB Living Now - 1 USB - tipo C - Power Delivery - 3.000 mA - 45 W - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-K4191CC-WEB-R.jpg)
Base cargador doble USB Living Now - Tipo C+C - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/BT-K4285C2-WEB-R.jpg)
Base cargador doble USB Living Now - Tipo A+A - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/BT-K4286C2-WEB-R.jpg)
Base cargador doble USB Living Now - Tipo C+C - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/BT-K4287C2-WEB-R.jpg)
Base cargador doble USB Living Now - Tipo A+C - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-K4191AC-WEB-R.jpg)
Base cargador doble USB Living Now - Tipo A+C - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-K4191AA-WEB-R.jpg)
Base cargador doble USB Living Now - Tipo A+A - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-K4192C-WEB-R.jpg)
Base cargador individual USB Living Now - Tipo C - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-K4191A-WEB-R.jpg)
Base cargador individual USB Living Now - Tipo A - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-KG12C-WEB-R.jpg)
Frontal cargadores USB Living Now - Dark - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-KM12C-WEB-R.jpg)
Frontal cargadores USB Living Now - Sand - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-KW12C-WEB-R.jpg)
Frontal cargadores USB Living Now - Blanco - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/07-06-2024/05-15/BT-KG12PD-WEB-R.jpg)
Frontal cargadores USB Living Now - Dark - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/07-06-2024/05-15/BT-KM12PD-WEB-R.jpg)
Frontal cargadores USB Living Now - Sand - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/07-06-2024/05-15/BT-KW12PD-WEB-R.jpg)
Frontal cargadores USB Living Now - Blanco - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-KG11C-WEB-R.jpg)
Frontal cargadores USB Living Now - Dark - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-KG13C-WEB-R.jpg)
Frontal cargadores USB Living Now - Dark - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-KM11C-WEB-R.jpg)
Frontal cargadores USB Living Now - Sand - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-KM13C-WEB-R.jpg)
Frontal cargadores USB Living Now - Sand - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-KW11C-WEB-R.jpg)
Frontal cargadores USB Living Now - Blanco - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-KW13C-WEB-R.jpg)
Frontal cargadores USB Living Now - Blanco - 1 módulo
Sin IVA