-
Consumo de energía
-
Consumo de energía
-
Consumo de energía
-
Consumo de energía
-
Consumo de energía
-
Tensión de servicio
-
Tensión de salida
-
Tensión de salida
-
Máxima corriente de salida
-
Máxima corriente de salida
-
Modelo
-
Tipo de montaje
-
Número de puertos USB-A
-
Número de puertos USB-A
-
Número de puertos USB-A
-
Tipo de montaje
-
Número de puertos USB-C
-
Número de puertos USB-C
-
Número de puertos USB-C
-
Device width
-
Device width
-
Device height
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Device depth
-
Profundidad del dispositivo
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Sin hilos
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Power Delivery
-
Voltaje nominal
-
Power Delivery
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Frecuencia
-
Neutro obligatorio
-
Neutro obligatorio
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)
-
Color
-
Color
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Número de bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Sección transversal del núcleo
-
Sección transversal del núcleo
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/BT-A5285C2-WEB-F.jpg)
Base cargador USB (A+A) Màtix - 2,4A - 5V - 230V - 2 módulos - Marfil
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-AM5287C2-WEB-F.jpg)
Base cargador USB (A+C) Màtix - 3A - 5V - 230V - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-AM4191CC-WEB-F.jpg)
Base cargador doble Màtix - Tipo C+C - 1 módulo - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-AM4191AC-WEB-F.jpg)
Base cargador doble Màtix - Tipo A+C - 1 módulo - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-AM4192C-WEB-F.jpg)
Base cargador individual Màtix - Tipo C - Blanco - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-AM4191AA-WEB-F.jpg)
Base cargador doble Màtix - Tipo A+A - 1 módulo - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/BT-A5285C1-WEB-F.jpg)
Base cargador USB (A) Màtix - Tipo A - 1,1A - 5V - 230V - 1 módulo - Marfil
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-AM4191A-WEB-F.jpg)
Base cargador individual Màtix - Tipo A - 1 módulo - Blanco
Sin IVA