-
Impresión/marcado
-
Consumo de energía
-
Con área para etiqueta
-
Material
-
Calidad del material
-
Uso
-
Tensión de servicio
-
Tensión de salida
-
Máxima corriente de salida
-
Máxima corriente de salida
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Tipo de montaje
-
Número de puertos USB-A
-
Número de puertos USB-C
-
Anchura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Con lente/símbolo intercambiable
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Acabado de superficie
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Depth
-
Sin hilos
-
Sin hilos
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Power Delivery
-
Voltaje nominal
-
Corriente nominal
-
Frecuencia
-
Neutro obligatorio
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Número de bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Sección transversal del núcleo
-
Sección transversal del núcleo
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-864126-WEB-R.jpg)
Base cargador por inducción con cargador - USB tipo A Niloé Step - 250V~ - Blanco mate
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-864525-WEB-R.jpg)
Frontal Niloé Step - Base cargador micro-USB - Negro mate
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-864325-WEB-R.jpg)
Frontal Niloé Step - Base cargador micro-USB - Aluminio
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-864125-WEB-R.jpg)
Frontal Niloé Step - Base cargador micro-USB - Blanco mate
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-864024-WEB-R.jpg)
Base cargador doble USB Niloé Step - USB tipo A+A Niloé Step - 250V~
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-864324-WEB-R.jpg)
Frontal Niloé Step - Base cargador doble USB A+A - Aluminio
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-864524-WEB-R.jpg)
Frontal Niloé Step - Base cargador doble USB A+A - Negro mate
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-864124-WEB-R.jpg)
Frontal Niloé Step - Base cargador doble USB A+A - Blanco mate
Sin IVA