-
Voltaje nominal
-
Número de fases
-
Número de unidades
-
Impresión/marcado
-
Transparente
-
Intensidad nominal
-
Bloqueable
-
Material
-
Contacto de protección
-
Calidad del material
-
Número de contactos activos (cuadrado)
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Número de puertos USB-A
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Número de puertos USB-C
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Número de tomas intercambiables
-
Altura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Con repetidor de señal Wi-Fi
-
Con lámpara de señal
-
Con protección de contacto mejorada
-
Acabado de superficie
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Protección contra sobretensiones
-
Color metálico
-
Con tapa abatible
-
Dispositivo de corriente residual
-
Con microfusión
-
Mecanismo de expulsión
-
Número de contactos activos (redondos)
-
Número de contactos activos (redondos)
-
Instalación aislada
-
Número de contactos activos (planos)
-
Con iluminación funcional
-
Con iluminación orientable
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Fuente de alimentación especial
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Con función de bucle
-
Con función de bucle
-
Con interruptor de encendido/apagado
-
Color del elemento de conmutación
-
Color del elemento de conmutación
-
Inserto central girado
-
Grado de protección (IP), enchufe conectado
-
Con altavoz bluetooth incorporado
-
Para condiciones serveras según VDE
-
Para condiciones serveras según VDE
-
Cumple con las normas de construcción del Reino Unido, Parte M
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Power Delivery
-
Frecuencia
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Tratamiento antibacteriano
-
Precableado
-
Método de conexión
-
Método de conexión
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Tipo de cable de conexión
-
Sección transversal del núcleo
-
Sección transversal del núcleo
-
Sección transversal del núcleo
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Soporte del cable
-
Soporte del cable
-
Cubierta
-
Objeto conectado
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/070722-LEGRAND-1000.jpg)
Base de corriente Plexo IP 55 antibacteriano - 2P+T-modular-Blanco ártico
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069640L-WEB-R.jpg)
Base de corriente modular Plexo IP 55 - 2P+T - Blanco - Embornamiento automático
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/069639-LEGRAND-1000.jpg)
Base de corriente Plexo IP 55 - 2P+T bornes automáticos- modular - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/069640-LEGRAND-1000.jpg)
Base 2P+T contacto lateral de tierra Plexo modular blanco - 16A - 250V
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-15/LG-069570L-WEB-R.jpg)
Base de corriente modular Plexo IP 55 - 2P+T - Gris - Embornamiento automático
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069871L-WEB-R.jpg)
Base de corriente modular Plexo IP 55 - 2P+T - Antracita - Embornamiento automático
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/069570-LEGRAND-1000.jpg)
Base 2P+T contacto lateral de tierra Plexo modular gris - 16A - 250V - embornamiento automático
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/069571-LEGRAND-1000.jpg)
Base de corriente Plexo IP 55 - 2P+T bornes con tornillos- modular - gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069639L-WEB-R.jpg)
Base de corriente modular Plexo IP 55 - 2P+T - Blanco - Embornamiento con tornillos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069571L-WEB-R.jpg)
Base de corriente modular Plexo IP 55 - 2P+T - Gris - Embornamiento con tornillos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069839L-WEB-R.jpg)
Base de corriente modular Plexo IP 55 - 2P+T - Antracita - Embornamiento con tornillos
Sin IVA