Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Material
-
Versión de enchufe de pared
-
Calidad del material
-
DAB+
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Atenuación de conexión a 860 MHz
-
Apto para alimentación remota
-
Pérdida de conexión a 2150 MHz
-
Tipo de montaje
-
Número de vías de salida
-
Apto para módem de cable
-
Atenuación de paso a 860 MHz
-
Anchura del dispositivo
-
Pérdida de transmisión a 2400 MHz
-
Altura del dispositivo
-
Acabado de superficie
-
Número RAL (similar)
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Cubierta
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
LEGRAND
Valena
REF. 774437
Base TV-R-SAT intermedia - Valena - 14 dB - 2400 MHz - Blanco
37,07 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.