Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
IEC-amperage
-
Amperaje IEC
-
Material
-
Tensión según EN 60309-2
-
Posición de la hora del reloj
-
Dirección de conexión
-
Color característico
-
Sistema de conexión
-
Ejecución militar
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Flange size vertical
-
Dimensión de la brida vertical
-
Drill hole distance vertical
-
Distancia vertical desde el agujero
-
Flange size horizontal
-
Dimensión de la brida horizontal
-
Drill hole distance horizontal
-
Distancia horizontal desde el agujero
-
Clase de protección (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-555688-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 555688
Base para cuadros P17 PRO. 3P+T. 125A. 380/415V. IP66/67
177,38 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/555689-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 555689
Base para cuadros P17 PRO. 3P+N+T. 125A. 380/415V. IP66/67
176,15 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/555589-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 555589
Base para cuadros P17 PRO. 3P+N+T, 63A, 380/415V~, IP66/67
77,35 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-555588-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 555588
Base para cuadros P17 PRO. 3P+T, 63A, 380/415V~, IP66/67
69,76 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.