Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Tipo de montaje
-
Tipo de conector
-
Instalación de conducto
-
Caja montada en suelo/subterránea
-
Con protección contra el polvo
-
Categoría
-
Dirección de salida
-
Montaje en superfície
-
Con cuadro de texto
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Conexión de puesta a tierra separada
-
Alivio de tensión del cable separado
-
Tipo de montaje de conexión de blindaje
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Codificación mecánica
-
Codificación de colores
-
Carcasa apantallada
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
LEGRAND
Mosaic
REF. 078732
Base telefónica RJ12 Mosaic - 6 contactos - 2 módulos - Blanco
23,37 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
Mosaic
REF. 078730
Base telefónica RJ11 Mosaic - 4 contactos - 1 módulo - Blanco
14,97 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.