Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Assembly arrangement
-
Assembly arrangement
-
Tipo de conector
-
Tipo de conector
-
Instalación de conducto
-
Caja montada en suelo/subterránea
-
Con protección contra el polvo
-
Con protección contra el polvo
-
Categoría
-
Categoría
-
Categoría
-
Dirección de salida
-
Montaje en superfície
-
Tipo de montaje
-
Con cuadro de texto
-
Con cuadro de texto
-
Device width
-
Anchura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Device height
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Conexión de puesta a tierra separada
-
Montaje empotrado
-
Alivio de tensión del cable separado
-
Tipo de montaje de conexión de blindaje
-
Tipo de montaje de conexión de blindaje
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Con tomas/acoplamientos
-
Con tomas/acoplamientos
-
Apto para el número de tomas/acoplamientos
-
Codificación mecánica
-
Codificación de colores
-
Enchufes apantallados
-
Carcasa apantallada
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Color
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Diámetro de tubo para producto montado en pared
-
Diámetro máximo de entrada de cables
-
Tipo de pasamuros de entrada de cable
-
Distancia entre centros de fijación vertical
-
Distancia entre centros de fijación horizontal
-
Soporte del cable
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/5983-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
Magic
REF. 5983
Base teléfono RJ12 Magic - 6 contactos - Marfil
53,19 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/5982-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
Magic
REF. 5982
Base teléfono RJ11 Magic - 4 contactos - Marfil
47,92 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/5979C6-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
Magic
REF. 5979C6
Base RJ45 Magic - Cat. 6 - UTP - 1 módulo - Blanco
29,32 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/5979C5E-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
Magic
REF. 5979C5E
Base RJ45 Magic - Cat. 5e - UTP - 1 módulo - Blanco
26,63 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.