Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Amperaje IEC
-
Amperaje según UL/CSA (si se desea la versión UL)
-
Material
-
Tensión según EN 60309-2
-
Posición de la hora del reloj
-
Dirección de conexión
-
Color característico
-
Color característico
-
Sistema de conexión
-
Ejecución militar
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Dimensión de la brida vertical
-
Dimensión de la brida vertical
-
Distancia vertical desde el agujero
-
Dimensión de la brida horizontal
-
Distancia horizontal desde el agujero
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/057673-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 057673
Toma de corriente para panel P17. 2P+T, 16A, 250 V~. Diseño doméstico. Tamaño reducido, compacta. Color negro
10,52 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/057669-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 057669
Toma de corriente para montaje en panel P17. 2P+T, 16A, 250V, IP54, IK09. Con tapa abatible cerrada. Color blanco
10,35 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/057675-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 057675
Base de cuadros P17, lateral. 2P+T, 16A, 200/250V~, IK09, IP44. Dimensiones reducidas. Diseño doméstico con clipaje y obturador. Azul
10,00 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.