Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Material
-
Versión de enchufe de pared
-
Versión de enchufe de pared
-
Calidad del material
-
Cubierta
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
DAB+
-
Atenuación de conexión a 860 MHz
-
DAB+
-
Atenuación de conexión a 860 MHz
-
Apto para alimentación remota
-
Método de montaje
-
Pérdida de conexión a 2150 MHz
-
Pérdida de conexión a 2150 MHz
-
Libre de halógenos
-
Número de vías de salida
-
Número de vías de salida
-
Apto para módem de cable
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Banda de radiofrecuencia
-
Tratamiento antibacteriano
-
Banda de frecuencia de SAT
-
Tratamiento antibacteriano
-
Acabado de superficie
-
Grado de protección (IP)
-
Color
-
Color
-
Número RAL (similar)
-
Resistencia al impacto (IK)
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento

LEGRAND
Plexo
REF. 069554
Base TV/R-SAT única - Plexo componible - 1,5 dB - 2400 MHz - Instalación de superficie o de empotrar - gris
22,36 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

LEGRAND
Plexo
REF. 070724
Base TV-R-SAT Plexo componible antibacteriano - Instalación de superficie o de empotrar - blanco
33,39 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

LEGRAND
Plexo
REF. 069558
Base TV-R-SAT Plexo componible gris - con demodulador individual - Instalación de superficie o de empotrar - gris
28,01 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.