-
Transparente
-
Material
-
Anillo portador
-
Versión de enchufe de pared
-
Calidad del material
-
Uso
-
Con protección contra el polvo
-
Dirección de salida
-
Tratamiento de superficie
-
DAB+
-
Modelo
-
Atenuación de conexión a 860 MHz
-
Modelo
-
Atenuación de conexión a 860 MHz
-
Atenuación de conexión a 860 MHz
-
Apto para alimentación remota
-
Campo de etiquetado
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Pérdida de conexión a 2150 MHz
-
Pérdida de conexión a 2150 MHz
-
Pérdida de conexión a 2150 MHz
-
Con impresión
-
Número de vías de salida
-
Apto para módem de cable
-
Con luz
-
Atenuación de paso a 860 MHz
-
Anchura del dispositivo
-
Pérdida de transmisión a 2400 MHz
-
Con descarga de tensión
-
Altura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Banda de frecuencia de TVG
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Banda de radiofrecuencia
-
Banda de frecuencia de SAT
-
Acabado de superficie
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Con tomas/acoplamientos
-
Con tapa abatible
-
Enchufes apantallados
-
Carcasa apantallada
-
Abrazadera de araña
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Cubierta
Base de televisión Living Now - TV/R-SAT - intermedia - 2 módulos
Sin IVA
Base de televisión Living Now - TV/R-SAT - final - 2 módulos
Sin IVA
Base de televisión Living Now - TV/R-SAT - única - 2 módulos
Sin IVA
Frontal bases de televisión Living Now - Dark - 2 módulos
Sin IVA
Frontal bases de televisión Living Now - Sand - 2 módulos
Sin IVA
Frontal bases de televisión Living Now - Blanco - 2 módulos
Sin IVA