Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Versión de enchufe de pared
-
Versión de enchufe de pared
-
Versión de enchufe de pared
-
Modelo
-
DAB+
-
Atenuación de conexión a 860 MHz
-
DAB+
-
Atenuación de conexión a 860 MHz
-
Apto para alimentación remota
-
Tipo de montaje
-
Pérdida de conexión a 2150 MHz
-
Pérdida de conexión a 2150 MHz
-
Número de vías de salida
-
Número de vías de salida
-
Número de vías de salida
-
Apto para módem de cable
-
Atenuación de paso a 860 MHz
-
Anchura del dispositivo
-
Pérdida de transmisión a 2400 MHz
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Banda de radiofrecuencia
-
Banda de frecuencia de SAT
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Cubierta
LEGRAND
Niloé Step
REF. 864057
Base de televisión TV-R-SAT ñunica Niloé Step
24,71 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
Niloé Step
REF. 864054
Base de televisión TV-SAT única Niloé Step
12,35 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
Niloé Step
REF. 864050
Base de televisión TV única Niloé Step
8,24 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.