-
Amperaje IEC
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Amperaje según UL/CSA (si se desea la versión UL)
-
Material
-
Apto para
-
Tensión según EN 60309-2
-
Tensión según EN 60309-2
-
Posición de la hora del reloj
-
Dirección de conexión
-
Color característico
-
Color característico
-
Color característico
-
Sistema de conexión
-
Inversor de fases
-
Entrada de cable
-
Ejecución militar
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Dimensión de la brida vertical
-
Dimensión de la brida vertical
-
Dimensión de la brida vertical
-
Distancia vertical desde el agujero
-
Grado de protección (IP)
-
Grado de protección (IP)
-
Distancia vertical desde el agujero
-
Grado de protección (IP)
-
Dimensión de la brida horizontal
-
Dimensión de la brida horizontal
-
Distancia horizontal desde el agujero
-
Distancia horizontal desde el agujero
-
Número RAL

Adaptador para conexión con clavija P17 2P+T 16A 230V en base industrial
Sin IVA

Adaptador IP55 para combinados (cajas móviles) P17 para tomas Mosaic 2P+T (2 módulos)
Sin IVA

Toma de corriente para montaje en panel P17. 2P+T, 16A, 250V, IP54, IK09. Con tapa abatible cerrada. Color blanco
Sin IVA

Base de cuadros P17, lateral unificado. 2P+T, 16A, 200/250V~, IK09, IP44. Color azul
Sin IVA

Toma de corriente para panel P17. 2P+T, 16A, 250 V~. Diseño doméstico. Tamaño reducido, compacta. Color negro
Sin IVA

Base de cuadros P17, lateral. 2P+T, 16A, 200/250V~, IK09, IP44. Dimensiones reducidas. Diseño doméstico con clipaje y obturador. Azul
Sin IVA

Base de cuadros P17, lateral unificado. 2P+T, 16A, 200/250V~, IK09, IP44. Color azul
Sin IVA

Base de cuadros P17, lateral. 2P+T, 16A, 200/250V~, IK09, IP44. Azul.
Sin IVA