Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Voltaje nominal
-
Número de fases
-
Número de unidades
-
Transparente
-
Impresión/marcado
-
Intensidad nominal
-
Material
-
Bloqueable
-
Contacto de protección
-
Calidad del material
-
Dirección de conexión
-
Número de contactos activos (cuadrado)
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Sistema de conexión
-
Número de puertos USB-A
-
Tipo de montaje
-
Número de puertos USB-C
-
Tipo de fijación
-
Número de tomas intercambiables
-
Con repetidor de señal Wi-Fi
-
Con lámpara de señal
-
Con protección de contacto mejorada
-
Acoplamiento de conductor neutro
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Acabado de superficie
-
Protección contra sobretensiones
-
Color metálico
-
Con tapa abatible
-
Dispositivo de corriente residual
-
Con microfusión
-
Mecanismo de expulsión
-
Número de contactos activos (redondos)
-
Instalación aislada
-
Número de contactos activos (planos)
-
Con iluminación funcional
-
Con iluminación orientable
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Special power supply
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Inserto central girado
-
Con altavoz bluetooth incorporado
-
Para condiciones serveras según VDE
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Tipo de tensión
-
Power Delivery
-
Frecuencia
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Soporte del cable
-
Cubierta
-
Objeto conectado
LEGRAND
Bases y clavijas
REF. 055423
Base 25A, 2P+T 380V. Para instalación en caja 80x80mm empotrada o de superficie. Color blanco
19,98 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
Bases y clavijas
REF. 055800
Clavija 25A 2P+T 250V. Color blanco
18,83 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.