-
Amperaje IEC
-
Amperaje IEC
-
Enchufe CEE 16 A
-
Método de construcción
-
Enchufe CEE 32 A
-
Material
-
Material de carcasa
-
Enchufe CEE 63 A
-
Enchufe CEE 63 A
-
Tensión según EN 60309-2
-
Tensión según EN 60309-2
-
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
-
Enchufe CEE 125 A
-
Enchufe CEE 125 A
-
Posición de la hora del reloj
-
Dirección de conexión
-
Color característico
-
Sistema de conexión
-
Inversor de fases
-
Entrada de cable
-
Protección
-
Interruptor de protección F1
-
Ejecución militar
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Dimensión de la brida vertical
-
Dimensión de la brida vertical
-
Grado de protección (IP)
-
Color
-
Distancia vertical desde el agujero
-
Distancia vertical desde el agujero
-
Altura
-
Dimensión de la brida horizontal
-
Dimensión de la brida horizontal
-
Altura
-
Fuente de alimentación/posibilidad de conexión
-
Anchura
-
Anchura
-
Distancia horizontal desde el agujero
-
Distancia horizontal desde el agujero
-
Número RAL
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Diámetro de la entrada de cable
-
Diámetro de la entrada de cable
-
Manipulación
-
Número de interruptores automáticos

Base aérea P17 PRO. 3P+N+T, 63A, 380/415V~ , IP66/67
Sin IVA

Base aérea P17 PRO. 3P+T. 125A. 380/415 V. IP66/67
Sin IVA

Base aérea P17 PRO. 3P+N+T. 125A. 380/415 V. IP66/67
Sin IVA

Base mural de superficie P17 PRO. 3P+N+T, 63A, 380/415V~, IP 66/67
Sin IVA

Clavija aérea recta P17 PRO. 3P+N+T. 125A. 380/415 V. IP66/67
Sin IVA

Base mural de superficie P17 PRO. 3P+T, 125A, 380/415V~, IP66/67
Sin IVA

Clavija aérea recta P17 PRO. 3P+T. 125A. 380/415 V. IP66/67
Sin IVA

Base mural de superficie P17 PRO. 3P+N+T, 125A, 380/415V~, IP66/67
Sin IVA

Base mural de superficie P17 PRO. 3P+T, 63A, 380/415V~, IP 66/67
Sin IVA

Base para cuadros P17 PRO. 3P+T. 125A. 380/415V. IP66/67
Sin IVA

Base para cuadros P17 PRO. 3P+N+T. 125A. 380/415V. IP66/67
Sin IVA

Base para cuadros P17 PRO. 3P+N+T, 63A, 380/415V~, IP66/67
Sin IVA

Clavija mural de superficie P17 PRO. 3P+N+T, 63A, 200/250V~, IP66/67
Sin IVA

Clavija aérea recta P17 PRO. 3P+N+T, 63A, 380/415V~, IP66/67
Sin IVA

Base para cuadros P17 PRO. 3P+T, 63A, 380/415V~, IP66/67
Sin IVA

Clavija mural de superficie P17 PRO. 3P+T, 63A, 200/250V~, IP66/67
Sin IVA

Base aérea P17 PRO. 3P+T, 63A, 380/415V~ , IP66/67
Sin IVA

Clavija aérea recta P17 PRO. 3P+T, 63A, 380/415V~, IP66/67
Sin IVA