![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-061088-WEB-R.jpg)
Batería Ni-Mh 2,4V - 2,2 Ah para mantenimiento de bloque Kickspot
Recambios
LEGRAND
Batería Ni-Mh 2,4V - 2,2 Ah para mantenimiento de bloque Kickspot
REF. 061088
EAN.
3245060610883
Batería Ni-Mh 2,4V - 2,2 Ah.
Garantía 2 años
Familia de precios : 4302
76,33 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Designación de las dimensiones | Otros |
---|---|
Modelo | Hídrido metálico de níquel |
Voltaje nominal | 2.4 V |
Capacity | 110 mAh |
Other indications | SC |
Length | 227 mm |
Height including pole | 48 mm |
Anchura | 24 mm |
Diameter | 24 mm |
Paquete de baterías | Si |
Apto para aplicaciones EX | No |
Carcasa de plástico | No |
Ambient temperature | 0-70 °C |
---|---|
Apto para carga rápida | Si |
Peso | 106 g |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Designación IEC | Cs |
Pila o acumulador (Pack1) | Acumulador (recargable) |
Estado de la batería | Hídrido metálico de níquel |
Número de Pack1 | 1 |
Número de elementos individuales (Pack1) | 2 |
Peso de un elemento individual (Pack1) | 53 g |
Ubicación de Pack1 | El producto incluye una batería |
Tipo reglamentario (Pack1) | I : Industrial (no portátil) |