Batería de recambio para lámparas de emergencia Livinglight
Livinglight
BTICINO
Batería de recambio para lámparas de emergencia Livinglight
REF. L4786/1
EAN.
8012199450483
Batería de recambio para la luminaria de emergencia L4386/1.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2240
125,29 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Designación de las dimensiones | Otros |
---|---|
Modelo | Níquel-cadmio |
Voltaje nominal | 4.8 V |
Capacidad | 600 mAh |
Designación IEC | Otros |
Otra designación | Otros |
Longitud | 15 mm |
Altura incluyendo polo | 101 mm |
Anchura | 29 mm |
Paquete de baterías | Si |
Carcasa de plástico | Si |
Temperatura ambiente | 40-40 °C |
---|---|
Apto para carga rápida | No |
Peso | 92 g |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Pila o acumulador (Pack1) | Acumulador (no recargable) |
Estado de la batería | Suelo hueco |
Número de Pack1 | 1 |
Número de elementos individuales (Pack1) | 1 |
Peso de un elemento individual (Pack1) | 92 g |
Ubicación de Pack1 | El producto incluye una batería |
Tipo reglamentario (Pack1) | P : Portátil (formato estándar) |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN