![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/061092-LEGRAND-1000.jpg)
Batería de repuesto Ni-Cd 2,4V 1,5Ah
Recambios
LEGRAND
Batería de repuesto Ni-Cd 2,4V 1,5Ah
REF. 061092
EAN.
3245060610920
Sustitución de la batería. Las pilas deben sustituirse cuando el tiempo de funcionamiento de la lámpara ya no se corresponde con el tiempo de funcionamiento nominal. Precaución: El producto debe estar apagado antes de ser desmontado.
Garantía 2 años
Familia de precios : 4301
43,60 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Size indication | Baby |
---|---|
Number of cells | 2 |
Modelo | Níquel-cadmio |
Voltaje nominal | 2.4 V |
Capacidad | 1500 mAh |
IEC indication | KR14 |
Other indications | SC |
Length | 86.7 mm |
Height including pole | 26 mm |
Anchura | 26 mm |
Diameter | 26 mm |
Paquete de baterías | Si |
Apto para aplicaciones EX | No |
Carcasa de plástico | Si |
---|---|
Temperatura ambiente | 0-40 °C |
Apto para carga rápida | Si |
Weight | 95.2 g |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Designación IEC | Cs |
Pila o acumulador (Pack1) | Acumulador (recargable) |
Estado de la batería | Suelo hueco |
Número de Pack1 | 1 |
Número de elementos individuales (Pack1) | 2 |
Peso de un elemento individual (Pack1) | 53 g |
Ubicación de Pack1 | El producto incluye una batería |
Tipo reglamentario (Pack1) | I : Industrial (no portátil) |