Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Número de contactos inversores
-
Función
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Tipo de montaje
-
Tensión de control 1
-
Tensión de control 1
-
Tipo de tensión de control 1
-
Frecuencia de tensión de control 1
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/412410-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Complementos modulares
REF. 412410
Telerruptor estándar 24 V~ - 2P - 250 V~ - 16A - 2NA - 1 módulo
125,54 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/412412-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Complementos modulares
REF. 412412
Telerruptor estándar 230 V~ - 2P - 250 V~ - 16A - 2NA - 1 módulo
104,65 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.