-
Tensión nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal de fallo
-
Corriente nominal de fallo
-
Corriente nominal de fallo
-
Tensión de aislamiento nominal Ui
-
Tensión de aislamiento nominal Ui
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)
-
Tipo de montaje
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Temperatura ambiente durante el funcionamiento
-
Tipo de corriente de fallo
-
Tipo de corriente de fallo
-
Tipo de corriente de fallo
-
Tipo de corriente de fallo
-
Tipo selectivo
-
Selective protection
-
Tipo de retardo de corta duración
-
Tipo de retardo de corta duración
-
Resistencia al cortocircuito (Icw)
-
Resistencia a la corriente
-
Resistencia a la corriente
-
Con dispositivo de bloqueo
-
Número de polos
-
Frecuencia
-
Equipos adicionales posibles
-
Número RAL (similar)
-
Grado de contaminación
-
Sección de conductor conectable
-
Sección de conductor conectable sólido
-
Protección contra explosiones
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Voltaje nominal
-
Nominal voltage
-
Sentido del suministro eléctrico
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)
-
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Método de conexión
-
Tipo de conexión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-411962-WEB-R.jpg)
Interruptor diferencial DX³ - 2P- 230V~- 63A - tipo B - 300mA - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-411957-WEB-R.jpg)
Interruptor diferencial DX³ - 2P- 230V~- 63A - tipo B - 30mA - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-411961-WEB-R.jpg)
Interruptor diferencial DX³ - 2P- 230V~- 40A - tipo B - 300mA - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-411956-WEB-R.jpg)
Interruptor diferencial DX³ - 2P- 230V~- 40A - tipo B - 30mA - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/411508-LEGRAND-1000.jpg)
Interruptor diferencial DX³ - 2P- 230V~-100A - tipo AC - 30mA - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/411592-LEGRAND-1000.jpg)
Interruptor diferencial DX³ - 2P- 230V~-63A - tipo Hpi - 30mA - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/411507-LEGRAND-1000.jpg)
Interruptor diferencial DX³ - 2P- 230V~-80A - tipo AC - 30mA - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/411527-LEGRAND-1000.jpg)
Interruptor diferencial DX³ - 2P- 230V~-80A - tipo AC - 300mA - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/411528-LEGRAND-1000.jpg)
Interruptor diferencial DX³ - 2P- 230V~-100A - tipo AC - 300mA - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/411556-LEGRAND-1000.jpg)
Interruptor diferencial DX³ - 2P- 230V~-63A - tipo A - 30mA - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/411500-LEGRAND-1000.jpg)
Interruptor diferencial DX³ - 2P- 230V~-16A - tipo AC - 10mA - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/411543-LEGRAND-1000.jpg)
Interruptor diferencial DX³ - 2P- 230 V~-100A -tipo AC - 300 mA selec.- 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/411506-LEGRAND-1000.jpg)
Interruptor diferencial DX³ - 2P- 230V~-63A - tipo AC - 30mA - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/411526-LEGRAND-1000.jpg)
Interruptor diferencial DX³ - 2P- 230V~-63A - tipo AC - 300mA - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-411591-WEB-R.jpg)
Interruptor diferencial DX³ - 2P- 230V~-40A - tipo Hpi - 30mA - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/411590-LEGRAND-1000.jpg)
Interruptor diferencial DX³ - 2P- 230V~-25A - tipo Hpi - 30mA - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/411555-LEGRAND-1000.jpg)
Interruptor diferencial DX³ - 2P- 230V~-40A - tipo A - 30mA - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/411554-LEGRAND-1000.jpg)
Interruptor diferencial DX³ - 2P- 230V~-25A - tipo A - 30mA - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/411505-LEGRAND-1000.jpg)
Interruptor diferencial DX³ - 2P- 230V~-40A - tipo AC - 30mA - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/411525-LEGRAND-1000.jpg)
Interruptor diferencial DX³ - 2P- 230V~-40A - tipo AC - 300mA - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/411524-LEGRAND-1000.jpg)
Interruptor diferencial DX³ - 2P- 230V~-25A - tipo AC - 300mA - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/411504-LEGRAND-1000.jpg)
Interruptor diferencial DX³ - 2P- 230V~-25A - tipo AC - 30mA - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/411569-LEGRAND-1000.jpg)
Inter différentiel DX³ 2P 300mA 25A Type A - 2 modules
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/411570-LEGRAND-1000.jpg)
Inter différentiel DX³ 2P 300mA 40A Type A - 2 modules