Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Conector de junta horizontal
-
Conector de junta vertical
-
Material
-
Calidad del material
-
Tipo de conexión
-
Apto para la anchura del sistema de soporte de cable
-
Apto para la anchura del sistema de soporte de cable
-
Apto para la altura del sistema de gestión de cables
-
Apto para canal de rejilla
-
Longitud
-
Apto para escalera de cables
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Apto para bandeja de cables
-
Mantiene la función en caso de incendio
-
Apto para diámetro de varilla de bandeja de rejilla
-
Acero inoxidable, decapado
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
LEGRAND
Bandejas PVC Omega
REF. 637993
Bisagra OMEGA - para bandejas de an.s entre 200mm y 600mm - Gris RAL 7030
11,90 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
Bandejas PVC Omega
REF. 637793
Bisagra OMEGA - para bandejas de an.s entre 75mm y 150mm - Gris RAL 7030
4,81 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.