-
Número de contactos inversores
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V
-
Ejecución de la conexión eléctrica
-
Modelo
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/416853-LEGRAND-1000.jpg)
Contacto auxiliar CTX³ - para CTX³ 22/40/65 - 4 NA - Montaje frontal
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/416854-LEGRAND-1000.jpg)
Contacto auxiliar CTX³ - para CTX³ 22/40/65- 3 NA + 1 NC - Montaje frontal
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/416855-LEGRAND-1000.jpg)
Contacto auxiliar CTX³ - para CTX³ 22/40/65- 2 NA + 2 NC - Montaje frontal
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/416849-LEGRAND-1000.jpg)
Contacto auxiliar - para CTX³ 4P 40 a 135A - 1 NA + 1 NC - Montaje lateral
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/416858-LEGRAND-1000.jpg)
Contacto auxiliar CTX³ - para CTX³ 22/40/65 - 1 NA + 1 NC - Montaje lateral
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/416850-LEGRAND-1000.jpg)
Contacto auxiliar CTX³ - para CTX³ 22/40/65 -1 NA + 1 NC - Montaje frontal
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/416851-LEGRAND-1000.jpg)
Contacto auxiliar CTX³ - para CTX³ 22/40/65 - 2 NA - Montaje frontal
Sin IVA