Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Número de contactos inversores
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
Tipo de tensión de accionamiento
-
Tipo de tensión de accionamiento
-
Ejecución de la conexión eléctrica
-
Apto para disyuntores
-
Apto para interruptor de carga
-
Apto para interruptor de protección del motor
-
Apto para relés de sobrecarga
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/028851-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DMX³
REF. 028851
Bobina de disparo a emisión de corriente DMX³ - 230 V~/=
701,97 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/028848-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DMX³
REF. 028848
Bobina de disparo a emisión de corriente DMX³ - 24 V~/=
689,07 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/028852-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DMX³
REF. 028852
Bobina de disparo a emisión de corriente DMX³ - 415 V~/=
689,07 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/028849-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DMX³
REF. 028849
Bobina de disparo a emisión de corriente DMX³ - 48 V~/=
689,07 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/028850-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DMX³
REF. 028850
Bobina de disparo a emisión de corriente DMX³ - 110 V~/=
689,07 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.