Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Número de contactos inversores
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
Tipo de tensión de accionamiento
-
Tipo de tensión de accionamiento
-
Ejecución de la conexión eléctrica
-
Apto para disyuntores
-
Retardado
-
Apto para interruptor de carga
-
Apto para interruptor de protección del motor
-
Apto para relés de sobrecarga
LEGRAND
DMX³
REF. 028858
Bobina de disparo demínima tensión DMX³ - 230 V~/=
725,08 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
DMX³
REF. 028855
Bobina de disparo demínima tensión DMX³ - 24 V~/=
711,72 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
DMX³
REF. 028856
Bobina de disparo demínima tensión DMX³ - 48 V~/=
711,72 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
DMX³
REF. 028859
Bobina de disparo demínima tensión DMX³ - 415 V~/=
711,72 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
DMX³
REF. 028857
Bobina de disparo demínima tensión DMX³ - 110 V~/=
711,72 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.