![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/039014-LEGRAND-1000.jpg)
Borna de potencia Viking 3 - Conexión-conexión - paso 42
Viking 3
LEGRAND
Borna de potencia Viking 3 - Conexión-conexión - paso 42
REF. 039014
EAN.
3245060390143
Borna de potencia aluminio/cobre - Terminal-terminal - Conexión máx.: Alu/Cu 150 mm² - Conexión máx.: Alu/Cu 150 mm² - Paso: 42mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5302
41,50 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sección de conductor conectable fino sin casquillo terminal de cable | 150-150 mm² |
---|---|
Corriente nominal In | 415 A |
Tensión nominal | 1000 V |
Tipo de conexión de eléctrica 1 | Conexión de tornillo |
Tipo de conexión de eléctrica 2 | Conexión de tornillo |
Número de pisos | 1 |
Número de puntos de sujeción por piso | 1 |
Pisos puenteados internamente | No |
Tipo de montaje | Carril de perfil de sombrero 35 mm |
Material del cuerpo aislante | Termoplástico |
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94 | V2 |
---|---|
Temperatura de operatividad | -5-40 °C |
Anchura | 42 mm |
Altura | 89.5 mm |
Profundidad | 296 mm |
Placa de cierre necesaria | No |
Color | Gris |
Ejecución de la separación longitudinal | Orientable |
Con toma de prueba integrada | Si |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
1 documento
Certificado
UL recogn-E60900 Vol 1 Sec7
(0.11 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN