![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037272-LEGRAND-1000.jpg)
Borna Viking 3 con resorte - 1 unión/2 conduct -1entr./1sal.-verde/amarillo - paso 8
Viking 3
LEGRAND
Borna Viking 3 con resorte - 1 unión/2 conduct -1entr./1sal.-verde/amarillo - paso 8
REF. 037272
EAN.
3245060372729
Para conductor de protección - Pie metálico - Tabique integrado - Verde/amarillo - Sección nominal: 6mm² - Cap conductor rígido: 0,5 a 6mm² - Cap conductor flexible: 0,5 a 6mm² - Cap conductor flexible con terminal: 0,5 a 6mm² - Paso: 8mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5302
8,67 €
/
unidad
Embalaje:
25 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sección de conductor conectable fino sin casquillo terminal de cable | 0.5-6 mm² |
---|---|
Sección de conductor conectable fino con manguito final | 0.5-6 mm² |
Sección de conductor conectable sólido | 0.5-6 mm² |
Sección de conductor conectable | 0.5-6 mm² |
Tensión nominal | 800 V |
Tipo de conexión de eléctrica 1 | Conexión de abrazadera con resorte |
Tipo de conexión de eléctrica 2 | Conexión de abrazadera con resorte |
Número de pisos | 1 |
Número de puntos de sujeción por piso | 2 |
Tipo de montaje | Carril de perfil de sombrero 35 mm |
Material del cuerpo aislante | Termoplástico |
---|---|
Temperatura de operatividad | -5-40 °C |
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94 | V2 |
Anchura | 8 mm |
Altura | 44 mm |
Profundidad | 66.5 mm |
Ejecución a prueba de explosión "Ex e" | Si |
Placa de cierre necesaria | No |
Color | Verde/amarillo |
Pisos puenteados internamente | No |
Documentación
1 documento
3D Autocad
6 documentos
Certificado
Ex-002/i
(0.25 Mo)
Certificado
UL recogn-20100921-E60900
(0.15 Mo)
Certificado
IMQ-CA02.04200
(0.71 Mo)
Certificado
ATEX-LCIE 16 ATEX 3049U - 02
(0.71 Mo)
Certificado
VERITAS (BV)-23393/C0 BV
(0.61 Mo)
Certificado
NF App Industri-NF208_1009
(0.28 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN